ZHCSZE3 December 2025 DLP481RE
PRODUCTION DATA
在给定的时间段内,给定像素的着陆占空比取决于该像素显示的图像内容。
例如,在最简单的情况下,当在给定时间段内在给定像素上显示纯白色时,该像素将在该时间段内在 100/0 着陆占空比下运行。同样,当显示纯黑色时,像素在 0/100 着陆占空比下运行。
在两个极端之间(暂时忽略可能对传入图像应用的颜色和任何图像处理),着陆占空比与灰度值一一对应,如 表 6-1 中所示。
| 灰度值 | 着陆占空比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0/100 | |||
| 10% | 10/90 | |||
| 20% | 20/80 | |||
| 30% | 30/70 | |||
| 40% | 40/60 | |||
| 50% | 50/50 | |||
| 60% | 60/40 | |||
| 70% | 70/30 | |||
| 80% | 80/20 | |||
| 90% | 90/10 | |||
| 100% | 100/0 | |||
要考虑色彩再现(但仍忽略图像处理),需要了解给定像素的每种构成原色(红色、绿色或蓝色)的颜色强度(0% 至 100%)以及每种原色的颜色周期时间,其中“颜色周期时间”是必须显示某种给定原色以实现所需白点的帧时间的总百分比。
使用 方程式 29 计算给定时间段内给定像素的着陆占空比。
其中
例如,假设红色、绿色和蓝色周期时间分别为 30%、50% 和 20%(以实现所需的白点),那么各种红色、绿色和蓝色强度组合的着陆占空比如 表 6-2 和 表 6-3 所示。
| 周期百分比 | ||
|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝光 |
| 30% | 50% | 20% |
| 标度值 | 着陆占空比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝光 | ||
| 0% | 0% | 0% | 0/100 | |
| 100% | 0% | 0% | 30/70 | |
| 0% | 100% | 0% | 50/50 | |
| 0% | 0% | 100% | 20/80 | |
| 0% | 12% | 0% | 6/94 | |
| 0% | 0% | 35% | 7/93 | |
| 60% | 0% | 0% | 18/82 | |
| 0% | 100% | 100% | 70/30 | |
| 100% | 0% | 100% | 50/50 | |
| 100% | 100% | 0% | 80/20 | |
| 0% | 12% | 35% | 13/87 | |
| 60% | 0% | 35% | 25/75 | |
| 60% | 12% | 0% | 24/76 | |
| 100% | 100% | 100% | 100/0 | |
在估算着陆占空比时要考虑的最后一个因素是应用的图像处理。在 DLPC8454 控制器内,伽马函数会影响着陆占空比。
伽马函数是 Output_Level = A × Input_LevelGamma 形式的幂函数,其中 A 是一个比例因子,通常设置为 1。
在 DLPC8454控制器中,伽马以逐像素的方式应用于传入的图像数据。典型的伽马因子为 2.2,可转换输入的数据,如图 6-3 所示。
图 6-3 伽马 = 2.2 的示例如 图 6-3 所示,如果给定输入像素的灰度值为 40%(应用伽马之前),则应用伽马之后灰度值为 13%。因此,伽马会直接影响像素的显示灰度水平,所以也会直接影响像素的着陆占空比。
还必须考虑在 DLPC8454 控制器之前进行的图像处理。