ZHCSZD8 December   2025 BQ79731B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 封装选项附录
    2. 5.2 卷带包装信息
    3. 5.3 机械数据

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 17 个单端电压通道
    • 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
    • 电池包和电池 VI 同步至 64μS
  • 2 个独立的电流检测 ADC
    • ±0.15% 增益误差漂移
    • 输入范围 = ±275mV
  • 2 个过流检测比较器
    • ±1% 精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程 OC
  • 集成库仑计数
  • 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
  • 专用 MOSFET 开关驱动引脚
  • 智能 SPI 控制器 HUB
    • 支持多个 SPI 外围器件
    • 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
  • 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射