ZHCSZD8 December 2025 BQ79731B-Q1
PRODUCTION DATA
BQ79731B-Q1 可用于测量电池系统中的高电压分压节点。本器件可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确计算 SOC。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 HW 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。