ZHCSZD3A December 2025 – December 2025 TPSM8F7420 , TPSM8F7620
PRODUCTION DATA
在稳定状态运行时,该器件始终在 FPWM 模式下运行。例外情况包括故障,电流限制和启动。
在 FPWM 模式下,频率在轻负载时保持不变。为了保持频率,允许有限的反向电流流过电感器。反向电流受负电流限制电路限制。有关负电流限值,请参阅电气特性。

在 FPWM 模式下,如果输出电压足够高,即使在轻负载时也能实现最短导通时间,则频率降低仍然可用。这样可以在涉及上拉输出的故障期间实现良好的行为。