ZHCSZD3A December 2025 – December 2025 TPSM8F7420 , TPSM8F7620
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。TPSM8F7x20 的每个 VINx/接地引脚对需要最低 10µF 的陶瓷电容。使用 2 个 10μF 或更大的陶瓷电容器,以提高 EMI 性能。电容器的额定电压必须至少为应用所需的最大输入电压。为了减少直流偏置降额,最好具有两倍的最大输入电压。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。
通常最好在输入端使用与陶瓷电容器并联的电解电容器。如果使用长引线/布线将输入电源连接到稳压器,尤其应该如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线的电感引起的输入电源上的振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的瞬时电压骤降。
输入电容值决定了稳压器的输入纹波电压。输入电压纹波可以根据方程式 13 进行计算。当以最接近 50% 的占空比运行时,会出现最大输入纹波。使用 IOUT(MAX) = 6A、CIN = 10μF 和 fSW = 1000kHz 的标称设计示例值,12V 的输入电压纹波将保持在 150mV 以下。确保输入电容器上含有直流偏置降额。对于所选输入电容器,输入电压为 12V 时,电容比标称值低 70%。
由于四通道模块的电源路径布线无法从封装的外边缘接触 VIN2 和 VIN3,TI 建议在模块正下方的底层放置额外的去耦电容器。在此设计中,使用了 4 个 2.2μF 电容器为输入噪声和纹波提供额外的去耦。
输入电容器的纹波电流额定值还必须大于最大 RMS 输入电流。可以使用方程式 12 计算 RMS 输入电流。
| 输出 | CIN(MIN)(μF) | 已选择 CIN |
|---|---|---|
| VOUT1 | 5.8 | 2x10μF |
| VOUT2 | 4.8 | 2x10μF |
| VOUT3 | 4.0 | 2x10μF |
| VOUT4 | 2.2 | 2x10μF |