ZHCSZC6 December 2025 TMAG5230
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DSBGA(全极) | DSBGA(双路单极) | ||
| GND | A1 | A1 | 接地 | 接地引脚。 |
| NC | A2 | — | 无连接 | 适用于全极版本的高阻抗无连接引脚。可以保持悬空。 |
| OUT2 | — | A2 | 输出 | 单极输出,对通过封装的负磁通密度做出响应。 |
| VCC | B1 | B1 | 电源 | 电源电压引脚。 |
| OUT | B2 | — | 输出 | 全极输出,对通过封装的正负磁通密度做出响应。 |
| OUT1 | — | B2 | 输出 | 单极输出,对通过封装的正磁通密度做出响应。 |