ZHCSZC6 December 2025 TMAG5230
PRODUCTION DATA
TMAG5230 是一款用于磁位置检测应用的霍尔效应开关。TMAG5230 产品系列采用超小型 DSBGA (WCSP) 封装,支持全极和单极输出。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。
器件输出类型可提供推挽输出,无需外部上拉电阻器,也可提供漏极开路输出,允许使用与 TMAG5230 电源不同的 IO 电压。漏极开路输出可支持高于 VCC 的电压,无需进行电源时序控制。