ZHCSZC1 December 2025 SN74AHC9541-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VT+ | 3.3V | 1.9 | 2.31 | V | |||||
| 5V | 3.3 | 3.5 | V | ||||||
| VT– | 3.3V | 0.99 | 1.4 | V | |||||
| 5V | 1.5 | 2.6 | V | ||||||
| ΔVT | 3.3V | 0.33 | 0.5 | 1.32 | V | ||||
| 5V | 0.5 | 0.8 | 2 | V | |||||
| VOH | IOH = –50μA | 2V 至 5.5V | VCC-0.1 | VCC | VCC-0.1 | VCC - 0.01 | V | ||
| IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | 2.9 | |||||
| IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | 4.3 | |||||
| VOL | IOL = 50μA | 2V 至 5.5V | 0.1 | 0.01 | 0.1 | V | |||
| IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.1 | 0.44 | |||||
| IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.2 | 0.44 | |||||
| II | VI = 5.5V 或 GND 并且 VCC = 0V 至 5.5V | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±0.001 | ±1 | µA | |||
| IOZ | VO = VCC 或 GND 且 VCC = 5.5V | 5.5V | ±0.25 | 0.2 | ±5 | µA | |||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0,VCC = 5.5V | 5.5V | 4 | 0.3 | 40 | µA | |||
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 2 | 10 | 2 | 10 | pF | ||
| CO | Vo = VCC 或 GND | 5V | 5.10 | 5.37 | 5.50 | 5 | pF | ||
| CPD | 空载,F = 1MHz | 5V | 13.00 | 40.98 | 114.00 | 41 | pF | ||