SN74AHC9541-Q1 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的八通道缓冲器。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
本体尺寸(3) |
| SN74AHC9541-Q1 |
PW(TSSOP,20) |
6.5mm × 6.4mm |
6.5mm × 4.4mm |
| DGS(VSSOP,20) |
5.1mm × 4.9mm |
5.1mm × 3.0mm |
| RKS(VQFN,20) |
4.5mm × 2.5mm |
4.5mm × 2.5mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。