ZHCSZB2 December 2025 2N7002L
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关断特性 | V(BR)DSS | 漏源击穿电压 | VGS = 0V,ID = 1µA | 9.7 | 11.7 | 13.7 | V |
| V(BR)DSS / TJ | 漏源击穿电压温度系数 | 4 | mV/℃ | ||||
| IDSS | 零栅极电压漏极电流 | VGS = 0V, VDS = 6V,TJ = 25℃ | 2.5 | nA | |||
| IDSS | 零栅极电压漏极电流 | VGS = 0V, VDS = 6V,TJ = 125℃ | 0.26 | µA | |||
| IGSS | 栅源漏电流 | VDS = 0V, VGS = +7.0V | 384 | nA | |||
| 导通特性 | VGS | 栅极阈值电压 | VGS = VDS,ID = 250µA | 0.4 | 0.7 | 0.95 | V |
| VGS/(TH) | 负阈值温度系数 | -1.4 | mV/℃ | ||||
| RDSON | 漏源导通电阻 | VGS = 5V,ID = 64mA | 1.2 | 3 | Ω | ||
| RDSON | 漏源导通电阻 | VGS = 3.3V,ID = 64mA | 1.6 | 4.5 | Ω | ||
| GFS | 正向跨导 | VDS = 5V,ID = 64mA | 57 | 181 | mS | ||
| 电荷和电容 | CISS | 输入电容 | VGS = 0V,f = 1MHz, VDS = 6V | 4.8 | 5 | pF | |
| COSS | 输出电容 | 7.4 | 8.5 | ||||
| CRSS | 反向传输电容 | 5 | 5.5 | ||||
| QG(TOT) | 总栅极电荷 | VGS = 0V 至 5V,VDS = 6V(请参阅图) | 0.034 | nC | |||
| QG(TH) | 阈值栅极电荷 | VGS = 0V 至 5V,VDS = 6V(请参阅图) | 0.007 | ||||
| QGS | 栅源电荷 | VGS = 0V 至 5V,VDS = 6V(请参阅图) | 0.019 | ||||
| QGD | 栅漏极电荷 | VGS = 0V 至 5V,VDS = 6V(请参阅图) | 0.17 | ||||
| 开关特性 | td(ON) | 导通延迟时间 | VGS = 5V,VDD = 6V, RG = 25Ω,RD = 2.49kΩ |
1.4 | nS | ||
| tr | 上升时间 | 1.1 | |||||
| td(OFF) | 关断延迟时间 | 7.0 | |||||
| tf | 下降时间 | 55 | |||||
| 漏极到源极二极管特性 | VSD | 正向二极管电压 | VGS = 0V,IS = 20mA,TJ = 25℃ | 0.97 | V | ||
| VGS = 0V,IS = 20mA,TJ = 85℃ | 0.93 | ||||||