ZHCSZB2 December 2025 2N7002L
ADVANCE INFORMATION
在绝对最大额定值和电气特性表中定义的限值范围内运行 2N7002L。使用 5V 漏极电源并确保 VDS 绝不会超过 6V,包括在瞬态事件期间也应如此。使用逻辑轨(1.8V、3.3V 或 5V)驱动栅极并确保 VGS 在任何情况下都不会超过 7V。将去耦电容器放置在器件或负载附近以减少与开关相关的电压尖峰。