ZHCSZA9 December 2025 TCA9536-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| DTM | 名称 | ||
| 1 | P0 | I/O | P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。 |
| 8 | P1 | I/O | P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。 |
| 2 | P2 | I/O | P 端口输入-输出。推挽式设计结构。默认情况下启用内部上拉电阻器。 |
| 3 | GND | — | 接地 |
| 4 | P3/INT | I/O | P 端口输入-输出。推挽式设计结构。配置为 INT 时,作为开漏运行。默认情况下启用内部上拉电阻器。 |
| 5 | SCL | I/O | 串行时钟总线。通过上拉电阻器连接至 VCC |
| 6 | SDA | I/O | 串行数据总线。通过上拉电阻器连接至 VCC |
| 7 | VCC | — | 电源电压 |