ZHCSZA6 December 2025 TMP4719-Q1
PRODUCTION DATA
远程温度数据由一个 12 位二进制补码字表示,最低有效位 (LSB) 等于 0.0625°C。
| 温度 | 数字输出 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | |
-127.875°C | 1000 0000 0010 0000 | 8020 |
| -25.750°C | 1110 0110 0100 0000 | E640 |
| -2.250°C | 1111 1101 1100 0000 | FDC0 |
| -1.125°C | 1111 1110 1110 0000 | FEE0 |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
| 1.125°C | 0000 0001 0010 0000 | 0120 |
| 2.250°C | 0000 0010 0100 0000 | 0240 |
| 25.750°C | 0001 1001 1100 0000 | 19C0 |
| 127.875°C | 0111 1111 1110 0000 | 7FE0 |
本地温度数据由一个 8 位二进制补码字表示,最低有效位 (LSB) 等于 1°C。
温度 | 数字输出 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | |
-128°C | 1000 0000 | 80 |
-25°C | 1110 0110 | E6 |
-2°C | 1111 1101 | FD |
-1°C | 1111 1110 | FE |
0°C | 0000 0000 | 00 |
1°C | 0000 0001 | 01 |
2°C | 0000 0010 | 02 |
25°C | 0001 1001 | 19 |
127°C | 0111 1111 | 7F |
有关数据编码的详细信息,请参阅如何读取和解释数字温度传感器输出数据 应用手册。