ZHCSZA6 December 2025 TMP4719-Q1
PRODUCTION DATA
TMP4719-Q1 T_CRIT 引脚是低电平有效的开漏输出,当测得的温度超过 T_CRIT 限制寄存器中定义的 T_CRIT 限制时,该输出在转换周期结束时被置为有效。当测得的温度超过 T_CRIT 限制时,在转换周期结束时设置 T_CRIT 状态寄存器标志。如果温度测量值小于 T_CRIT 限制 – T_CRIT 迟滞,T_CRIT 引脚会在转换周期结束时被置为无效。T_CRIT 迟滞在迟滞寄存器中设置。
当 TMP4719-Q1 设置为中断模式时,通过读取状态寄存器来清除状态寄存器标志。状态寄存器标志将在转换周期结束后继续置位,直到温度测量值低于 T_CRIT 限制 - T_CRIT 迟滞值或器件复位。T_CRIT 没有屏蔽位。请注意,如果状态寄存器中除 ADC_Busy 标志和远程二极管故障标志外的任何标志被置位,读取状态寄存器会设置配置寄存器的 ALERT 屏蔽位。ALERT 屏蔽位不会屏蔽 T_CRIT 引脚,这意味着将 ALERT 屏蔽位清零不会影响 T_CRIT 引脚,T_CRIT 没有屏蔽位。远程和本地温度测量具有单独的 T_CRIT 限值和状态寄存器标志。
图 7-7 展示了处于中断模式时 T_CRIT 引脚和标志的行为。
当 TMP4719-Q1 处于比较器模式时,只有在温度测量值低于 T_CRIT 限制 - T_CRIT 迟滞值时,才会在转换周期结束时清除状态寄存器标志。图 7-8 展示了处于比机器模式时 T_CRIT 引脚和标志的行为。