ZHCSZA3 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间放置一个电流检测电阻,可对输出电流限制进行编程。ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电压限制设置为 50mV。因此,较小的电阻会获得较高的电流限制,而较大的电阻会获得较低的电流限制。
将 ISP 和 ISN 引脚一起连接到 VOUT 引脚,可禁用输出电流限制,因为检测到的电压始终为零。