ZHCSZ89 November   2025 TAS67524-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 常规运行
    • 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
    • 低延时路径在 48kHz 条件下将群延时降低 70% 以上
    • 支持 1.8V 和 3.3V I/O
    • I2C 控制,具有 8 个地址选项
  • 1L 调制
    • 每个通道仅需要一个电感器,与传统设计相比节省了四个电感器
    • 降低系统中电感器的组件成本
    • 较小型 PCB
  • 音频性能
    • THD + N 0.02%(4Ω,1W,1kHz)
    • 输出噪声:14.4V 时为 35µVRMS,A 加权
    • 在 4×25W、4Ω、14.4V 条件下时,效率超过 90%
  • 使用 I2S 或 TDM 按通道进行输出电流检测
    • 无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路和接地短路检测
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • 使用 I2S 支持 2-4 通道,或使用 TDM 支持 4-16 通道
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
  • 音频输出
    • 4 通道桥接式负载 (BTL),可配置 2 通道并联 BTL (PBTL)
    • 2MHz 输出开关频率
    • 4×30W(4Ω、14.4V、1kHz 10% THD+N)
    • 4×50W(2Ω、14.4V、1kHz 10% THD+N)
  • 高级展频和可选相位偏移
  • 保护和监控
    • 逐周期电流限制
    • 输出短路保护
    • 具有可配置阈值的削波检测
    • 热折返和 PVDD 折返
    • I2C 温度和电源电压读数
    • 可配置过热警告和单个通道关断
    • 直流失调电压,欠压和过压