ZHCSZ89 November   2025 TAS67524-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

TAS67524-Q1 是一款四通道数字输入 D 类音频放大器,具有 1L 调制功能,每个 BTL 通道仅需一个电感器,与传统解决方案相比节省了四个电感器,从而缩小系统尺寸并降低成本。此外,与传统的 D 类调制方案相比,1L 调制可降低开关损耗。

TAS67524-Q1集成了直流和交流负载诊断功能,可确定所连接负载的状态。在音频播放期间,可通过适用于每个通道的输出电流检测功能来监控状态,并通过 TDM 以极小的延迟将测量结果报告给主机处理器。该器件在播放音频时,通过独立于主机和音频输入的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。

TAS67524-Q1 器件为每个通道提供一个额外的一个低延时信号路径,在 48kHz 条件下提供最高快 70% 的信号处理速度,从而支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用。

该器件通过 I2C 读取全局温度、通道温度和 PVDD 值,便于进行系统级热管理。

该器件采用带外露散热焊盘的 56 引脚 HSSOP 封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TAS67524-Q1 HSSOP (56) 18.42mm × 10.35mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TAS67524-Q1 简化版通道原理图简化版通道原理图