ZHCSZ85 November 2025 SN74LV3T99
PRODUCTION DATA
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt < 2.5ns。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。
| 测试 | S1 | S2 | RL | CL | ΔV | VCC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 断开 | 断开 | — | 15pF、50pF | — | 全部 |
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 断开 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
| tPHZ,tPZH | 断开 | 闭合 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 断开 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |
| tPHZ,tPZH | 断开 | 闭合 | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |