ZHCSZ68A September 2025 – November 2025 DLP78TUV
PRODUCTION DATA
DLP78TUV DMD 是一款 0.78 英寸对角线空间光调制器,其中包含一个高反射铝微镜阵列。该 DMD 是一个电子输入、光学输出的微光机电系统 (MOEMS)。DMD 微镜的快速切换速度与先进的 DLP 图像处理算法相结合,使微镜阵列能够以 60Hz 帧速率显示完整的 3840 × 2160 像素图像。电气接口为低压差分信号 (LVDS) 接口。该 DMD 由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列组成。该阵列排列为 M 个存储单元列乘以 N 个存储单元行的网格。请参阅节 6.2。通过改变底层 CMOS 寻址电路的地址电压和微镜复位信号 (MBRST),可以单独控制微镜的正偏转角或负偏转角。
DLP 0.78 英寸 UV 芯片组由 DLP78TUV DMD、两个或一个 DLPC6422 光控制器、DLPA300 微镜控制器以及 DLPA100 电源管理和电机驱动器组成。为了可靠运行,DLP78TUV DMD 必须始终与芯片组中的 DLPC6422 光控制器以及电源和电机驱动器搭配使用。