ZHCSZ67A November   2025  – September 2026 CSD967201-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

特性

  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 60A 标称电流、90A 峰值电流能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 87.9%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.6V
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 89.4%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.8V
  • 减少开关节点振铃
  • 高频操作(高达 2MHz)
  • 温度补偿双向电流检测报告 (5μA/A)
  • 体制动模式 (BB)
  • 故障检测
    • 过热 (OT)
  • 故障保护
    • 过热 (OT)
    • 逐周期谷值过流限制 (IOCVALLEY)
    • 次级峰值过流保护 (IOCPEAK)
    • 逐周期负过流检测
  • 5mm × 6mm × 0.75mm QFN 行业通用封装
  • 符合 RoHS 标准,无需豁免