ZHCSZ60A November   2025  – June 2026 TPS62A2N4-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全型
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
    • 使用 MODE/SYNC 引脚的外部同步
  • 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
    • 稳态运行期间的固定开关频率
    • 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
  • 低 RDS(on) MOSFETS:23mΩ 和 15mΩ
  • VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
  • 可通过 MODE/SYNC 引脚选择强制 PWM 模式
  • 可编程展频时钟
  • 可调软启动、软停止时序
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装