ZHCSZ57 November   2025 DP83TC816-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • AVB 的同步音频时钟生成
    • I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
    • 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
    • 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
  • 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBμV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
  • 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 单个 3.3V 电源电压