ZHCSZ54 November   2025 AMC1200C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息(DWV 封装)
    5. 5.5  热性能信息(DUB 封装)
    6. 5.6  功率等级
    7. 5.7  绝缘规格
    8. 5.8  安全相关认证
    9. 5.9  安全限值(DWV 封装)
    10. 5.10 安全限值(DUB 封装)
    11. 5.11 电气特性
    12. 5.12 开关特性
    13. 5.13 时序图
    14. 5.14 绝缘特性曲线
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 隔离通道信号传输
      3. 6.3.3 模拟输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 7.2.2.2 差分至单端输出转换
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

最小值和最大值规格的适用条件为:TA = –40°C 至 +125°C,VDD1 = 3.0V 至 5.5V,VDD2 = 3.0V 至 5.5V,VINP = –250mV 至 +250mV 且 VINN = 0V;典型值规格的条件为 TA = 25°C,VDD1 = 5V 且 VDD2 = 3.3V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
CIN 有效输入采样电容 1.8 pF
RIN 输入阻抗 25 27.5 30 kΩ
IINP 输入电流 VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX 9 μA
IINN 输入电流 VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX -9 μA
CMTI 共模瞬态抗扰度 |GND1 – GND2| = 1kV 150 V/ns
模拟输出
标称增益 8 V/V
VCMout 共模输出电压 1.39 1.44 1.49 V
VCLIPout 削波差分输出电压 VOUT = (VOUTP – VOUTN);
|VIN| = |VINP – VINN| > |VClipping|
-2.52 ±2.49 2.52 V
VFAILSAFE 故障安全差分输出电压 VDD1 缺失 -2.63 -2.57 2.53 V
ROUT 输出电阻 在 OUTP 或 OUTN 上 <0.2 Ω
输出短路电流 在 OUTP 或 OUTN 上,拉出或灌入,
INN = INP = GND1,输出短接至
GND2 或 VDD2
11 mA
直流精度
VOS 偏移电压(1)(2) TA = 25°C,INP = INN = GND1 -0.2 ±0.01 0.2 mV
TCVOS 偏移漂移(1)(2)(4) -2 ±0.25 2 µV/°C
EG 增益误差(1) TA = 25°C -0.25% ±0.04% 0.25%
TCEG 增益漂移(1)(5) -35 ±5 35 ppm/°C
非线性度 -0.04% 0.04%
输出噪声 INP = INN = GND1,fIN = 0Hz,BW
= 100kHz 砖墙式滤波器
400 µVRMS
CMRR 共模抑制比 fIN = 0Hz,VCM min ≤ VCM ≤ VCM max -100 dB
fIN = 10kHz,VCM min ≤ VCM ≤ VCM max -87
PSRR 电源抑制比(2) VDD1 直流 PSRR,INP = INN = GND1,
VDD1 为 3V 至 5.5V
-89 dB
VDD1 交流 PSRR,INP = INN = GND1,
VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波
-78
VDD2 直流 PSRR,INP = INN = GND1,
VDD2 为 3V 至 5.5V
-110
VDD2 交流 PSRR,INP = INN = GND1,
VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波
-79
交流精度
BW 输出带宽 250 280 kHz
THD 总谐波失真(3) fIN = 10kHz -82 dB
SNR 信噪比 fIN = 1kHz,BW = 10kHz 80.5 85 dB
fIN = 10kHz,BW = 100kHz 77
电源
IDD1 高侧电源电流 5.4 6.7 mA
IDD2 低侧电源电流 6.4 9.9 mA
VDD1UV 高侧欠压检测阈值 VDD1 上升 2.5 2.6 2.7 V
VDD1 下降  1.9 2.0 2.1
VDD2UV 低侧欠压检测阈值 VDD2 上升 2.3 2.5 2.7 V
VDD2 下降 1.9 2.05 2.2
典型值包括标称运行条件下的一个标准偏差(σ)。
此参数以输入为基准。
THD 是前五个高次谐波幅度的均方根和与基波幅度之比。
使用框方法计算失调电压误差温漂,如以下公式所述:
TCVOS = (VOS,MAX - VOS,MIN)/TempRange,其中 VOS,MAX 和 VOS,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 VOS 值。
使用框方法计算增益误差温漂,如以下公式所述:
TCEG (ppm) = ((EG,MAX - EG,MIN)/TempRange) x 104,其中 EG,MAX 和 EG,MIN 是指在温度范围(–40℃ 至 125℃)内测得的最大和最小 EG 值(表示为 %)。