ZHCSZ37 October 2025 TPS7E81
ADVANCE INFORMATION
TPS7E81 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,支持宽输入电压范围 3V 至 40V。对于可调节配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,支持高达 150mA 的负载电流。该器件在空载时仅具有 2.8µA 静态电流,旨在为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。
TPS7E81 在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态。该器件在稳压期间具有低静态电流(通常为 2.8μA)并具有受控 IQ,即使在压降运行(空载压降情况下通常为 12μA)下也是如此,因此适合由电池供电或常开系统,这些系统要求极低空闲状态功耗。
TPS7E81 在 150mA 负载电流下支持典型值为 450mV 的低压降。该器件具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E81 在输出电容器介于 2.2μF 至 100μF 之间时可保持稳定。
TPS7E81 采用用于固定和可调输出的 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON (DRV) 封装以及 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装。