ZHCSZ35A October   2025  – December 2025 DRV81545

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成钳位二极管 VCLAMP
      2. 6.3.2 保护电路
        1. 6.3.2.1 ILIM 模拟电流限制
          1. 6.3.2.1.1 负载电阻对 TSD 之前功率耗散的影响
        2. 6.3.2.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.2.3 热关断 (TSD)
        4. 6.3.2.4 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 故障条件汇总
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件接口运行
      2. 6.4.2 并行输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 外部组件
      2. 7.2.2 持续电流能力
      3. 7.2.3 功率耗散
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

大容量电容

合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点在于这会增加成本和物理尺寸。电机驱动器附近的大容量电容器充当本地电荷库,用于消除电机电流变化。

经验丰富的工程师通常使用有关大容量电容的通用指导原则来选择电容值。一个指导原则是每瓦负载功率应使用至少 1μF 到 4μF 的电容。例如,按照这个指导原则,从 24V 电源消耗 4A 电流的螺线管具有 96W 的功率,因此应使用 96μF 到 384μF 的大容量电容。

大容量电容的额定电压必须高于工作电压,以便在电机向电源传递能量时提供裕度。

为在电流转换期间(例如螺线管启动、负载扭矩变化或 PWM 运行)提供恒定的 VM 电源电压,需要较大的大容量电容。稳定供电所需电容的工作估算对于降低电路板电子器件的复杂性、成本和尺寸至关重要。我们可以按照通用指导原则,根据预期的负载电流变化和允许的电机电源电压变化确定合适的电容器大小。

方程式 15. C B U L K > k × ∆ I M O T O R × T P W M ÷ ∆ V S U P P L Y

其中:

CBULK 是负载电容

k 是此类应用中典型电容器 ESR 的比例因子;k ≈ 3 在这些情况下是实际可行的。

ΔIMOTOR 是电机电流的预期变化,即 imax – imin

TPWM 是 PWM 周期,它是 PWM 频率的倒数

ΔVSUPPLY 是允许的电机电源电压变化

图 7-4 绘制了多个数据点并应用了此通用指导原则,表明一致性相对良好。

DRV81545 测量结果和 3 倍通用指导值(考虑了电解电容器的实际非零 ESR 值)图 7-4 测量结果和 3 倍通用指导值(考虑了电解电容器的实际非零 ESR 值)

另请参阅确定适用于直流电机驱动应用的大容量电容器的大小 应用手册。