ZHCSZ35A October   2025  – December 2025 DRV81545

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成钳位二极管 VCLAMP
      2. 6.3.2 保护电路
        1. 6.3.2.1 ILIM 模拟电流限制
          1. 6.3.2.1.1 负载电阻对 TSD 之前功率耗散的影响
        2. 6.3.2.2 截止延迟 (COD)
        3. 6.3.2.3 热关断 (TSD)
        4. 6.3.2.4 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 故障条件汇总
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 硬件接口运行
      2. 6.4.2 并行输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 外部组件
      2. 7.2.2 持续电流能力
      3. 7.2.3 功率耗散
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 大容量电容
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
负载电阻对 TSD 之前功率耗散的影响

负载的电阻会影响通道在触发热关断之前在线性区域中运行的时间。电阻的功能与线性压降稳压器 (LDO) 类似,其中较高的压降需要器件消耗更多功率。

例如,以一个 24V 系统为例,5Ω 负载与 11Ω 负载的 ILIM 设置为 1A。在不限制电流的情况下,这些电流分别消耗 4.8A 和 2.2A,但使用 ILIM 功能时,这些电流调节至 1A。使用 方程式 1 计算 FET 的线性区域电阻,以实现此 1A 电流限制:

方程式 1. I=VR
方程式 2. I L I M = V V M R L O A D + R D S O N

重新排列 方程式 2 以求解 RDS(ON),然后插入加载 5Ω 和 11Ω 的系统值:

方程式 3. R D S O N = V V M I L I M - R L O A D
方程式 4. R D S O N _ 5 Ω = 24 V 1 A - 5 Ω → R D S O N _ 5 Ω = 19 Ω
方程式 5. R D S O N _ 11 Ω = 24 V 1 A - 11 Ω → R D S O N _ 11 Ω = 1 3 Ω

使用此电阻可计算 DRV81545 FET 内部耗散的功率:

方程式 6. P F E T _ 5 Ω = I 2 × R = 1 A 2 × 19 Ω = 19 W
方程式 7. P F E T _ 11 Ω = I 2 × R = 1 A 2 × 1 3 Ω = 1 3 W

如 方程式 6 和 方程式 7 中所示,即使两个负载都限制为 1A,DRV81545 的 5Ω 负载功耗也必须高于 11Ω 负载。此功率耗散与 FET 随时间推移的温升直接相关。耗散的功率越大,通道的热关断速度就越快。