ZHCSZ34 October 2025 LM25139
PRODUCTION DATA
采用低侧同步 MOSFET 而非二极管的同步降压稳压器能够在轻负载、输出过压和预偏置启动条件下从输出灌入负电流。LM25139 具备二极管仿真功能(也称为 PFM 模式),可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。配置为 PFM 模式时,通过电流感应电阻器或电感器 DCR 检测方法来检测电感器电流 (VISNS – VOUT),一旦检测到反向电流,低侧 MOSFET 将关断。检测到的电感器电流与过零阈值 (5.5mV) 进行比较以指示反向电流。在 PFM 模式下,峰值电感器电流被强制至少为电流限值的 20%。此配置的优势是轻载条件下功耗更低;PFM 模式的劣势是轻载瞬态响应较慢。
使用 FPWM/SYNC 引脚配置 PFM。若要启用 PFM,进而在轻负载条件下实现低 IQ 电流,请将 FPWM/SYNC 连接到 GND。如果需要以 FPWM 和连续导通模式 (CCM) 工作,请将 FPWM/SYNC 连接到 VCC。请注意,PFM 会自动启用,以防止预偏置启动期间出现反向电流。如果器件已配置为在 FPWM 模式下运行,则器件仍以 PFM 模式启动,并且在启动期间需经过 1000 个开关脉冲周期才能从 PFM 模式切换至 FPWM 模式。
LM25139 具有 35μs(典型值)的抗尖峰脉冲滤波器,用于从 FPWM 模式切换至 PFM 模式。抗尖峰脉冲滤波器到期后,峰值电感器电流被强制至少为电流限制的 20%,同时启用 5.5mV 的零电流阈值。从 PFM 模式到 FPWM 模式的切换分为两个阶段。第一阶段,20% 的最小峰值电流限制立即取消。随后,在 1000 个高侧 FET 开关周期内,5.5mV 的零电流阈值线性降低至 -30mV 的负电流限制。
要将 LM25139 与外部源同步,请向 FPWM/SYNC 施加逻辑电平时钟信号。LM25139 可同步至 RT 已编程频率的 ±20%,最大为 3.2MHz。如果存在 RT 电阻器和同步信号,LM25139 会忽略 RT 电阻器并与外部时钟同步。在较低的 VIN 条件下,达到最短关断时间后,同步信号会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。
当 EN 电压为低电平时,通过在 FPWM/SYNC 上施加外部时钟信号,可以将 LM25139 置于待机模式。此操作会开启 VCC 稳压器,使 EN 电压驱动至 1V 以上时能实现更快的启动时间。