ZHCSZ34 October 2025 LM25139
PRODUCTION DATA
LM25139 提供数字展频,可在宽频率范围内降低电源的 EMI。DRSS 将低频三角调制曲线与高频逐周期随机调制曲线相结合。低频三角调制提高了低射频频带中的性能,高频随机调制提高了高射频频带中的性能。
展频通过将窄带信号转换为宽带信号,以将能量分散在多个频率上。由于行业标准要求对不同的频带使用不同的 EMI 接收器分辨率带宽 (RBW) 设置,因此 RBW 对展频性能有影响。DRSS 能够分别使用低频率三角调制曲线和高频率逐周期随机调制来同时提高低 RBW 和高 RBW 条件下的 EMI 性能。DRSS 可以将低频频段(150kHz 至 30MHz)中的传导发射降低至 15dBμV,并将高频频段(30MHz 至 108MHz)中的传导发射降低至 5dBμV。
要启用 DRSS,请在 RT 引脚和 VCC 之间连接一个电阻器。
图 6-4 双随机展频实现