ZHCSZ29A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 建议运行条件
  10. 9 源极或漏极持续电流
  11. 10源极或漏极 RMS 电流
  12. 11电气特性 
  13. 12开关特性 
  14. 13典型特性
  15. 14参数测量信息
    1. 14.1  导通电阻
    2. 14.2  导通漏电流
    3. 14.3  关断漏电流
    4. 14.4  断电漏电流
    5. 14.5  传播延迟
    6. 14.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 14.7  转换时间
    8. 14.8  先断后合
    9. 14.9  THD + 噪声
    10. 14.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 14.11 电荷注入
    12. 14.12 带宽
    13. 14.13 关断隔离
    14. 14.14 串扰
  16. 15详细说明
    1. 15.1 功能方框图
    2. 15.2 器件功能模式
    3. 15.3 特性说明
      1. 15.3.1 超出电源电压
      2. 15.3.2 双向运行
      3. 15.3.3 断电保护
      4. 15.3.4 1.2V 或 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 15.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      6. 15.3.6 失效防护逻辑
  17. 16应用和实施
    1. 16.1 应用信息
    2. 16.2 典型应用
      1. 16.2.1 音频放大器切换
        1. 16.2.1.1 设计要求
        2. 16.2.1.2 详细设计过程
        3. 16.2.1.3 应用曲线
      2. 16.2.2 智能给药流量计
        1. 16.2.2.1 设计要求
        2. 16.2.2.2 详细设计过程
        3. 16.2.2.3 应用曲线
    3. 16.3 电源相关建议
    4. 16.4 布局
      1. 16.4.1 布局指南
      2. 16.4.2 布局示例
  18. 17器件和文档支持
    1. 17.1 文档支持
      1. 17.1.1 相关文档
    2. 17.2 接收文档更新通知
    3. 17.3 支持资源
    4. 17.4 商标
    5. 17.5 静电放电警告
    6. 17.6 术语表
  19. 18修订历史记录
  20. 19机械、封装和可订购信息

说明

TMUX48xx 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有 2 种配置:1:1 单刀单掷 (SPST) 双通道 (TMUX4821) 和 2:1 单刀双掷 (SPDT) 单通道 (TMUX4819)。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-15V 至 15V)。

TMUX48xx 还具有高达 ±15V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。

由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX48xx 是传递精密模拟信号和音频信号的绝佳选择,并且不会增加失真。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TMUX4819 DSG(SON,8) 2mm × 2mm
TMUX4821
有关更多信息,请参阅 节 19。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMUX4821 TMUX4819 TMUX4819 和 TMUX4821 方框图TMUX4819 和 TMUX4821 方框图