ZHCSZ29A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 热性能信息
  9. 8 建议运行条件
  10. 9 源极或漏极持续电流
  11. 10源极或漏极 RMS 电流
  12. 11电气特性 
  13. 12开关特性 
  14. 13典型特性
  15. 14参数测量信息
    1. 14.1  导通电阻
    2. 14.2  导通漏电流
    3. 14.3  关断漏电流
    4. 14.4  断电漏电流
    5. 14.5  传播延迟
    6. 14.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 14.7  转换时间
    8. 14.8  先断后合
    9. 14.9  THD + 噪声
    10. 14.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 14.11 电荷注入
    12. 14.12 带宽
    13. 14.13 关断隔离
    14. 14.14 串扰
  16. 15详细说明
    1. 15.1 功能方框图
    2. 15.2 器件功能模式
    3. 15.3 特性说明
      1. 15.3.1 超出电源电压
      2. 15.3.2 双向运行
      3. 15.3.3 断电保护
      4. 15.3.4 1.2V 或 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 15.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      6. 15.3.6 失效防护逻辑
  17. 16应用和实施
    1. 16.1 应用信息
    2. 16.2 典型应用
      1. 16.2.1 音频放大器切换
        1. 16.2.1.1 设计要求
        2. 16.2.1.2 详细设计过程
        3. 16.2.1.3 应用曲线
      2. 16.2.2 智能给药流量计
        1. 16.2.2.1 设计要求
        2. 16.2.2.2 详细设计过程
        3. 16.2.2.3 应用曲线
    3. 16.3 电源相关建议
    4. 16.4 布局
      1. 16.4.1 布局指南
      2. 16.4.2 布局示例
  18. 17器件和文档支持
    1. 17.1 文档支持
      1. 17.1.1 相关文档
    2. 17.2 接收文档更新通知
    3. 17.3 支持资源
    4. 17.4 商标
    5. 17.5 静电放电警告
    6. 17.6 术语表
  19. 18修订历史记录
  20. 19机械、封装和可订购信息

布局指南

当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 16-6 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。

TMUX4821 TMUX4819 布线示例图 16-6 布线示例

使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一过孔均为信号传输线引入了非连续性,并增加了电路板其他层的干扰几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。

一些关键的考虑因素如下:

  • 为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。TI 建议使用 0.1µF 和 1µF 电容器,将值最低的电容器尽可能靠近引脚放置。确保电容器额定电压足以满足电源电压要求。
  • 尽可能缩短输入线路。
  • 使用实心接地平面有助于降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。
  • 敏感的模拟布线不能与数字布线平行。尽可能避免数字引线与模拟引线交叉,仅在必要时以垂直交叉方式布线。
  • 并联使用多个过孔可降低总电感并且有利于与接地平面相连。