ZHCSZ27 October 2025 LM5137
PRODMIX
功率 MOSFET 的选择对直流/直流稳压器性能有很大影响。具有低导通电阻 RDS(on) 的 MOSFET 可以减少导通损耗,而低寄生电容则可以缩短转换时间和降低开关损耗。通常,MOSFET 的 RDS(on) 越小,栅极电荷和输出电荷(分别为 QG 和 QOSS)就越大,反之亦然。因此,RDS(on) 和 QG 的乘积通常指定为 MOSFET 品质因数。给定封装的低热阻确保 MOSFET 功率损耗不会导致 MOSFET 芯片温度过高。
在 LM5137 应用中,影响功率 MOSFET 选择的主要参数如下:
表 8-1 中所示的公式总结了一个通道的 MOSFET 相关功率损耗,其中后缀 1 和 2 分别表示高侧和低侧 MOSFET 参数。虽然这里考虑了电感器纹波电流带来的影响,但却不包括与寄生电感和开关节点电压振铃相关的损耗等二阶损耗模式。LM5137 产品文件夹中提供的全面快速入门计算器 可根据输入的 MOSFET 参数(包括 RDS(on) 和 QG)进行功率损耗计算。
| 功率损耗模式 | 高侧 MOSFET | 低侧 MOSFET |
|---|---|---|
| MOSFET 导通(2)(3) | ![]() |
![]() |
| MOSFET 开关 | ![]() |
可忽略 |
| MOSFET 栅极驱动(1) | ![]() |
![]() |
| MOSFET 输出电荷(4) | ![]() |
|
| 体二极管导通 | 不适用 | ![]() |
| 体二极管反向恢复(5) | ![]() |
|
高侧(控制)MOSFET 在 PWM 导通时间(或 D 间隔)期间承载电感器电流,通常会导致大多数的开关损耗,因此务必要选择能够平衡导通损耗和开关损耗的高侧 MOSFET。高侧 MOSFET 的总功率损耗是以下几项之和:
当高侧 MOSFET 关断时(或 1–D 间隔),低侧(同步)MOSFET 承载电感器电流。低侧 MOSFET 开关损耗可以忽略不计,因为它在零电压处进行切换。在转换死区时间期间,电流仅从通道到体二极管或从体二极管到通道。当两个 MOSFET 都关断时,LM5137 及其自适应栅极驱动时序会更大限度地减少体二极管导通损耗。此类损耗与开关频率直接成正比。
在高降压比应用中,低侧 MOSFET 会在开关周期的大多数时候承载电流。因此,若要获得高效率,必须针对 RDS(on) 优化低侧 MOSFET。如果导通损耗过大或目标 RDS(on) 低于单个 MOSFET 中的可用电阻,请并联两个低侧 MOSFET。低侧 MOSFET 的总功率损耗等于以下几项损耗之和:通道导通损耗、体二极管导通损耗,以及通常情况下体二极管反向恢复所导致的净损耗的三分之一。LM5137 非常适合驱动 TI 的功率 MOSFET 产品系列。