ZHCSZ27 October 2025 LM5137
PRODMIX
集成式 20µA 电荷泵在 LM5137 中始终处于激活状态。当 VIN 接近 VOUT 设定点时,占空比扩展至 100%。当控制环路尝试设置小于 tOFF(min) 的关断时间时,LM5137 会跳过该特定开关周期的关断时间间隔并进入 100% 占空比模式。在这些情况下,CBOOT 无法通过从 VCC 到自举二极管的常规路径充电,因为低侧 MOSFET 未导通。相反,20µA 电荷泵为 CBOOT 充电并使高侧 MOSFET 保持导通状态,从而实现真正的 100% 占空比 – 至少直到控制环路再次需要大于 tOFF(min) 的关断时间。此操作可以实现输入到输出之间尽可能低的压降电压。请注意,在高侧 MOSFET 上添加一个栅源电阻器会使 CBOOT 放电,从而影响 100% 占空比运行。