ZHCSZ25 October   2025 LM25137F-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
      2. 5.1.2 Development Support
        1. 5.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
        1. 5.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 5.2.1.2 热设计资源
        3. 5.2.1.3 PCB 布局资源
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 根据 IEC62380,硬件完整性可满足 ASIL D 级要求
  • 多功能双通道同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 4V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 每个通道的电流监控输出
    • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
    • 1.8µA 空载休眠电流(非开关)(典型值)
    • 内部断续模式过流保护
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 最多可堆叠四个相位
  • 专为满足超低 EMI 要求而设计
    • 双随机展频 (DRSS)
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.64MHz
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-36 封装
  • 使用 LM25137F-Q1 并借助 WEBENCH Power DesignerWEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案