ZHCSZ24 October   2025 TPS923621 , TPS923622

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能和启动
      2. 7.3.2 欠压闭锁 (UVLO)
      3. 7.3.3 关断
      4. 7.3.4 升压控制操作
      5. 7.3.5 开关峰值电流限制
      6. 7.3.6 过压保护
      7. 7.3.7 输出电流设置
      8. 7.3.8 输出电流 PWM 控制的模拟调光
      9. 7.3.9 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行模式
      2. 7.4.2 过压保护模式
      3. 7.4.3 关断模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器选型
        2. 8.2.2.2 肖特基二极管选型
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
        4. 8.2.2.4 LED 电流设定电阻器
        5. 8.2.2.5 散热注意事项
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电感器选型

电感器选择会影响电源效率、稳态状态运行、瞬态响应和环路稳定性。这些因素使电感器选型成为电源稳压器设计中最重要的组成部分。有三个重要的电感器规格:电感值、直流电阻和饱和电流。仅考虑电感值是不够的。电感器值决定了电感器纹波电流。请选择能够承受必要峰值电流而不会饱和的电感器,并在使用调光功能时优化轻载效率。在升压稳压器中,输入直流电流的计算公式,如下:

方程式 3. I L ( D C ) = V O U T × I O U T V I N × η

其中

  • VOUT = 升压输出电压
  • IOUT = 升压输出电流
  • VIN = 升压输入电压
  • η = 电源转换效率

电感器电流峰峰值纹波的计算公式如下:

方程式 4. Δ I L ( P - P ) = 1 L × 1 V O U T - V I N + 1 V I N × F S

其中

  • ΔIL(PP) = 电感器峰峰值纹波
  • L = 电感器值
  • FS = 升压开关频率
  • VOUT = 升压输出电压
  • VIN = 升压输入电压

因此,电感器的峰值电流 IL(P) 的计算公式如下:

方程式 5. I L ( P ) = I L ( D C ) + Δ I L ( P - P ) 2

另外,电感器的谷值电流 IL(V) 的计算公式如下:

方程式 6. I L ( V ) = I L ( D C ) - Δ I L ( P - P ) 2

在没有电流偏置的情况下,电感值的容差可以为 ±20%。当电感器电流接近饱和水平时,电感可以比 0A 时的值减少 20% 至 35%,具体取决于电感器供应商对饱和电流的定义。当使用较小电感值的电感且负载相对较轻时,由于强制连续导通模式 (FCCM) 的作用,电感电流会在每个开关周期结束前下降至零以下,从而降低轻载效率。较大的电感值可提供更大的输出电流和更高的转换效率。因此,选择足够大的电感,使其在轻载条件下能维持非负的谷值电流,有助于优化效率。

基于上述原因,根据本应用的输入电压、输出电压和输出电流条件,推荐使用 10μH 电感,通过 PWM 控制的模拟调光确保在大部分负载范围内维持非负电流。