ZHCSZ24A October 2025 – October 2026 TPS923621 , TPS923622
PRODUCTION DATA
TPS923621/2 使用峰值电流模式 (PCM) 控制和全面内部补偿在各种运行条件下提供高瞬态响应性能。
在正常工作中,每个开关周期开始时,低侧开关 FET 会导通,电感电流随之上升至由内部 GM 放大器输出所设定的峰值电流。当电流达到峰值后,电流比较器会翻转并关断低侧开关 FET。随后,在死区时间期间,电感电流会流经高端开关 FET 的体二极管,并开始逐渐下降。死区时间结束后,高侧开关 FET 会导通,并持续保持导通状态直至达到计算得出的自适应关断时间。自适应关断时间会根据 VIN 和 VOUT 的变化而调整,以维持近乎恒定的开关频率。当高侧开关 FET 关断后,电感电流会在另一个死区时间内再次流经高侧开关 FET 的体二极管。死区时间结束后,低侧开关 FET 会再次导通,开关周期随之重复。
在轻负载条件下,TPS923621/2 以强制连续导通模式 (FCCM) 工作。在 FCCM 期间,开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。此特性不仅有助于提升小输出电流的精度,还能降低输出纹波,并避免因开关频率下降而产生的可闻噪声。