7 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (October 1997)to RevisionD (October 2025)
- 从 JFET 更改为 FETGo
- 将特性 中的低输入噪声从 0.01pA/√Hz 更改为 2fA/√Hz
Go
- 将特性 中的低电源电流从 2mA 更改为 560µAGo
- 删除了特性 中的“低 1/f 噪声转角、50Hz(典型值)”Go
- 删除了特性 中的“封装选项包括塑料小型在线 (D) 和标准 (P) DIP”Go
- 在说明 中将“具有极低输入偏移电压的 JFET 输入运算放大器”更改为“具有极低输入偏移电压的 FET 输入运算放大器”,将“此外,匹配的高压 JFET 输入提供极低的输入偏置和偏移电流”更改为“此外,匹配的高压 FET 输入提供极低的输入偏置和偏移电流”Go
- 从符号 中删除了 BAL1 和 BAL2Go
- 将引脚 1 从 BAL1 更改为 NC,将引脚 5 从 BAL2 更改为 NCGo
- 从绝对最大额定值 中删除了“10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度”行Go
- 将最大峰值输出电压摆幅典型值从 ±13.5 更新为 ±14.95V将电源电流典型值从 2V 更新为 0.56V更新了转换率、单位增益带宽、等效输入噪声电压、等效输入噪声电流值Go
- 将电气特性 中的输入偏移电压测试条件从 VIC = 0 更改为 VIC = VCM
Go