ZHCSZ23D March 1987 – October 2025 LF411
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF411C | LF411I | ||||||||
| VIO | 输入偏移电压 | VIC = VCM,RS = 10kΩ | 25°C | 25°C | 0.8 | 2 | mV | ||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | VIC = 0V,RS = 10kΩ | 10 | 20 | µV/°C | ||||
| IIO | 输入失调电流 (1) | VIC = 0V | 25°C | 25°C | 25 | 100 | pA | ||
| 70°C | 85°C | 2 | nA | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 (1) | VIC = 0V | 25°C | 25°C | 50 | 200 | pA | ||
| 70°C | 85°C | 4 | nA | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | ±11 | -11.5 至 14.5 | V | |||||
| VOM | 最大峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | ±12 | ±14.95 | V | ||||
| AVD | 大信号差分电压 | VOUT = ±10V,RL = 2kΩ | 25°C | 25°C | 25 | 200 | V/mV | ||
| 0°C 至 70°C | -40°C 至 +85°C | 15 | 200 | ||||||
| ri | 输入电阻 | TJ = 25°C | 1012 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | RS ≤ 10kΩ | 70 | 100 | dB | ||||
| kSVR | 电源电压抑制比(2) | 70 | 100 | dB | |||||
| ICC | 电源电流 | 0.56 | 3.4 | mA | |||||
| SR | 压摆率 | 25°C | 25°C | 0.5 | V/µs | ||||
| B1 | 单位增益带宽 | 25°C | 25°C | 4.5 | MHz | ||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz,RS = 20Ω | 25°C | 25°C | 10.8 | nV/√Hz | |||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 25°C | 2 | fA/√Hz | |||