ZHCSZ19 October   2025 TPS650340-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 800mA
    • BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
    • BUCK2 输出电流高达 600mA
    • BUCK3 输出电流高达 600mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 输出电流高达 300mA
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装