ZHCSZ14 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 DEV_MODE 配置为 0b 来将器件配置作为待机器件运行。在待机模式下,电荷泵、AVDD LDO、降压稳压器和 I2C 总线处于运行状态,而电机处于停止状态,等待适当的非零速命令。SPEED 引脚(基于模拟、PWM 或频率的速度输入)或 I2C 速度命令(基于 I2C 的速度输入)决定进入和退出待机状态,如表 6-8 所述。
进入和退出待机模式在不同输入模式下的阈值如下:
| 输入源 (SPEED_MODE) | 待机进入/退出阈值 | REF_PROFILE_CONFIG = 00b | REF_PROFILE_CONFIG ≠ 00b |
|---|---|---|---|
| 模拟 (00b) | VEN_SB | 1% x VANA_FS | 1% x VANA_FS |
| VEX_SB | 5% x VANA_FS | 5% x VANA_FS | |
| PWM (01b) | DutyEX_SB/EN_SB | (1%,DUTY_HYS)的最大值 | 0% |
| I2C (10b) | DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB/EN_SB | (1%,DUTY_HYS)的最大值 x 32767 | 0 |
| 频率 (11b) | FreqEX_SB/EN_SB | (1%,DUTY_HYS)的最大值 x INPUT_MAXIMUM_FREQ(最小值为 3Hz) | < 3Hz |
| 速度命令模式 | 进入待机条件 | 退出待机条件 | 进入睡眠条件 | 退出睡眠条件 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟 | VSPEED < VEN_SB | VSPEED > VEX_SB | VSPEED < VEN_SL 持续 tDET_SL_ANA | VSPEED > VEX_SL 持续 tDET_ANA |
| PWM | DutySPEED < DutyEN_SB | DutySPEED > DutyEX_SB | VSPEED < VIL 持续 tDET_SL_PWM | VSPEED > VIH 持续 tDET_PWM |
| I2C | DIGITAL_SPEED_CTRL < DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB | DIGITAL_SPEED_CTRL > DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB | DIGITAL_SPEED_CTRL 设置为 0b 持续 SLEEP_ENTRY_TIME 且 VSPEED < VIL | VSPEED > VIH 持续 tDET_PWM |
| 频率 | FreqSPEED < FreqEN_SB | FreqSPEED > FreqEX_SB | VSPEED < VIL 持续 tDET_SL_PWM | VSPEED > VIH 持续 tDET_PWM |