ZHCSZ09 October   2025 TRF1305A2

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 - D2D 配置下的交流规格
    6. 6.6 电气特性 - S2D 配置下的交流规格
    7. 6.7 电气特性 - 直流和时序规格
    8. 6.8 典型特性:D2D 配置
    9. 6.9 典型特性:S2D 配置
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 全差分射频放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 内部电阻配置
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 MODE 引脚
        1. 7.4.1.1 输入共模范围扩展
      2. 7.4.2 断电模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输入和输出接口注意事项
        1. 8.1.1.1 单端输入
        2. 8.1.1.2 差分输入
        3. 8.1.1.3 直流耦合注意事项
      2. 8.1.2 在差分输入配置中使用外部电阻器进行增益调整
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TRF1305A2 用作零中频接收器中的 ADC 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源电压
      2. 8.3.2 单电源供电
      3. 8.3.3 双电源供电
      4. 8.3.4 电源去耦
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

第一步是选择 TRF1305A2 电源。将中点电压 VMIDSUPPLY 维持在介于 ADC 共模 (CM) 电压与混频器 CM 电压之间。VMIDSUPPLY 通常放在更靠近 ADC CM 的位置,因为放大器的输出 CM 范围小于输入 CM 范围。将放大器输入和输出端信号的直流维持在有效的工作共模电压范围内。如果需要扩展输入 CM 的范围,请使用 MODE 引脚。

TRF1305A2 在给定的共模电压下选择电源电压图 8-10 在给定的共模电压下选择电源电压

图 8-10 显示了如何将 VMIDSUPPLY 选为 0.8V,以便放大器输入相对于 VMIDSUPPLY 具有 0.8V 的 CM 失调电压,而输出相对于 VMIDSUPPLY 具有 0.4V (1.2V – 0.8V) 的 CM 失调电压。CM 失调电压均在放大器的有效共模范围内,因此 TRF1305A2 的电源电压选择为 VS+ = 3.3V (0.8V + 2.5V) 且 VS– = −1.7V (0.8V – 2.5V)。通过选择输入和输出 CM 电压,可以进一步优化电源选择,从而实现出色的 OIP3 性能。节 8.2.1.3中的轮廓图展示了不同输入和输出共模电压情况下的 OIP3。

输出 CM 大于输入 CM;因此,净 4.54mA ((1.2V–0V)/(258Ω + 6.25Ω)) 直流电流通过内部反馈电阻器从输出端流向输入端。根据无源混频器的选择,可能需要将该电流吸收到混频器外部,以便混频器的偏置条件不被干扰。在 INP 引脚与 -1.7V 电源之间连接一个 375Ω 下拉电阻器就足够了。如果 4.54mA 的直流电流完全来自放大器,则输出余量可能会受到影响。因此,使用一对连接到放大器输出端的上拉电阻器从电源外部拉取电流;从 OUTP 和 OUTM 到 3.3V 电源之间配备 456Ω 上拉电阻已足够。

I 通道混频器输出具有一个 50Ω 端口,并通过一个小型 (4.7Ω) 串联电阻器连接到放大器 INP 引脚。INM 引脚通过一个 55Ω 电阻器端接至地,并通过一个 375Ω 电阻器端接至 -1.7V 电源。这种配置允许放大器在每个 INP 和 INM 输入引脚上具有相同的输入阻抗。混频器的阻抗接近 43Ω,并提供优于 -20dB 的回波损耗(理论上)。请注意,由于这些电阻器网络,增益会有所下降。图 8-9 中所选的电阻值是一个良好的起点;实际上,通常需要进行一些调整,以同时满足直流条件和射频性能。

放大器输出端使用具有 100Ω 差分阻抗的 3dB 焊盘来匹配具有 100Ω 差分输入阻抗的抗混叠滤波器。滤波器输出通过适当的匹配连接到 ADC。图 8-9 仅显示了 I 通道;Q 通道具有相同的配置。