ZHCSZ09 October 2025 TRF1305A2
PRODUCTION DATA
当配置为其中一种 VICM 扩展模式时,TRF1305A2 支持的 VICM 电压更接近 VS+ 或 VS– 电压,而不是电气特性 中默认指定的输入共模范围。VICM 扩展模式只能在 D2D 配置中运行用。
当配置为低侧 VICM 扩展模式时,TRF1305A2 支持比默认选项低 350mV 的输入共模电压。例如,对于 TRF1305A2 型号,VICM 电压范围的下限从默认值 VS– + 1.5V 扩展至 VS– + 1.15V,而上限也从默认值 VS– + 3.5V 降低至 VS– + 3.15V。在最低 VICM 电压下,连接到 INPx 和 INMx 引脚的外部电路会灌入大约 15mA 电流。
当配置为高侧 VICM 扩展模式时,TRF1305A2 支持比默认选项高 350mV 的输入共模电压。例如,对于 TRF1305A2 型号,VICM 电压范围的上限从默认值 VS– + 3.5V 扩展至 VS– + 3.85V,而下限也从默认值 VS– + 1.5V 升高至 VS– + 1.85V。在最高 VICM 电压下,连接到 INPx 和 INMx 引脚的外部电路会拉取大约 15mA 电流。
使用连接到电源(或外部电流源)的电阻器,在低侧 V ICM 扩展模式期间灌入从 INPx 和 INMx 引脚流出的电流,或在高侧 V ICM 扩展模式期间拉取流入 INPx 和 INMx 引脚的电流。