ZHCSZ05A October 2025 – April 2026 SN74LVC1G09B
PRODUCTION DATA
在该应用中,将两个双输入与门、SN74LVC1G09B 相组合,可实现 4 输入与门的功能,如节 7.2图所示。
SN74LVC1G09B 直接控制电机控制器的 RESET 引脚。要启用控制器,需要四个输入信号都处于高电平,并且在任何一个信号变为低电平时禁用控制器。4 输入与门功能将四个单独的复位信号组合成一个低电平有效复位信号。