ZHCSZ05 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 输出电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO | 输出电压范围 (2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0V | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0V | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| IO | 通过 VCC 或 GND 的持续输出电流 | ±100 | mA | ||
| TJ | 结温 | -65 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |