ZHCSZ05 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
该器件包括开漏 CMOS 输出。开漏输出仅能将输出驱动为低电平。当处于逻辑高电平状态时,开漏输出处于高阻态。该器件的驱动能力可在轻负载情况下产生快速边沿,因此在布线和负载设计时应注意防止振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大,而不会损坏器件。限制器件输出功率,以避免因过流导致损坏。始终遵守 绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。
当置于高阻态时,输出既不会拉出电流,也不会灌入电流,但 电气特性 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下,输出电压不受器件控制,而取决于外部因素。如果没有其他驱动器连接到该节点,则这称为悬空节点且电压未知。上拉电阻可以连接到输出端,以便当输出端处于高阻态时在输出端提供已知电压。电阻值取决于多种因素,包括寄生电容和功耗限制。通常使用 10kΩ 电阻以满足这些要求。
未使用的开漏 CMOS 输出应保持断开。