ZHCSZ00B May 2024 – January 2026 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSPI | SPI 支持的时钟频率(1)(2) | 5 | MHz | ||
| tREADY_SPI | 上电后 SPI 就绪 | 1 | ms | ||
| tCLK | SCLK 最小周期 | 200 | ns | ||
| tCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 100 | ns | ||
| tCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 100 | ns | ||
| tHI_nSCS | nSCS 最短高电平时间 | 300 | ns | ||
| tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 25 | ns | ||
| tH_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 25 | ns | ||
| tSU_SDI | SDI 输入数据设置时间 | 25 | ns | ||
| tH_SDI | SDI 输入数据保持时间 | 25 | ns | ||
| tD_SDO | SDO 输出数据延迟时间,CL = 20pF (1) | 60 | ns | ||
| tEN_nSCS | 启用延迟时间(nSCS 低电平至 SDO 有效) | 50 | ns | ||
| tDIS_nSCS | 禁用延迟时间,nSCS 高电平至 SDO Hi-Z | 50 | ns | ||