ZHCSZ00B May 2024 – January 2026 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
通过设置 HB_OUT_CNFG2 寄存器中的 OUT1_MODE 和 OUT2_MODE 位,可以将 OUT1 和 OUT2 2 个半桥配置为高侧驱动器。当 OUTx_MODE 设置为 1b 时,相应的输出在高侧模式下运行。
在高侧驱动器配置中,OUT1 和 OUT2 输出仅由内部 PWM 发生器控制。通过将 OUT1_CNFG 和 OUT2_CNFG 配置为 xx1b 来启用该控制。将这些位设置为 xx0b 会禁用输出 OUT1 和 OUT2。
配置为高侧模式时,可以使用 HB_ITRIP_FREQ 寄存器中的 PWM_OUT1_FREQ 和 PWM_OUT2_FREQ 位对 OUT1 和 OUT2 的 PWM 频率进行编程。OUT1_DC 和 OUT2_DC 位配置从内部 PWM 发生器到最高值 1022(99.8% 占空比)的占空比控制。
| PWM_OUTx_FREQ | PWM 频率 (Hz) |
|---|---|
| 00b | 108 |
| 01b | 217 |
| 10b | 289 |
| 11b | 434 |
与半桥模式相同的保护和诊断功能在高侧模式下适用于 OUT1 和 OUT2。