ZHCSYZ8A September   2025  – September 2026 BQ79826Z-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 封装选项附录
    2. 7.2 卷带包装信息
    3. 7.3 机械数据

特性

  • 26 个电芯电压测量通道
    • 26s – 电芯电压范围为 0V 至 5.5V,母线电压范围为 -2V 至 2V
    • 绝对最大额定值 143V,最小值 12V
    • 除第一个通道外,每个通道都支持母线
    • 每条链最多可堆叠 128 个器件
  • 电池电压 ADC
    • < 1.7mV 精度,-40 至 125C,电芯:0V 至 4.5V
    • 每个通道的专用 ADC。同步的冗余测量。
  • 电流检测 ADC
    • 输入范围 = ±275mV 差动
    • 0.1% 精度,10mA (50uΩ RSHUNT)
  • 智能 EIS 引擎
    • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
    • 阻抗精度:1%(具有 1A 励磁和 200uΩ 阻抗)
    • 测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
    • 精确的器件间 I/V 同步
    • 支持电池组和模块激励
  • 通过集成 FET 实现被动电芯均衡,支持 85°C 下高达 300mA 奇数/偶数均衡,并具有可编程 PWM 控制
  • GPIO 和传感器
    • 20 个 GPIO:温度传感器 (NTC/PTC),ADC,电压测量,中断
    • SPI/I2C 集线器接口
    • OTUT 和电芯均衡 PCB 温度的温度阈值
    • 压力阈值/峰值检测器(活动/睡眠)
  • 超低功耗监测
    • 电芯过压、欠压 (OVUV)
    • 电芯过热、欠温 (OTUT)
    • 0.5s 至 64s 的可配置监测周期
    • 基于可选故障的反向唤醒
  • 诊断和保护
    • 用于电芯电压和温度的冗余 ADC
    • 在活动模式下的电芯均衡期间自动诊断
    • 自动开路检测
    • 用于一次客户编程的片上存储器
  • 经过升级的隔离式菊花链接口
    • 2Mbps 总线速度,双 SPI 高达 4Mbps
    • 可耐受 BCI 注入
    • 隔离:变压器或仅电容器
    • FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
    • 支持堆栈、环形、多点和分离环
  • 低功耗
    • 集成式直流/直流转换器
    • 关断:<10uA
    • 超低功耗监测(深度睡眠):<20uA
    • 活动模式:<5mA
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 可满足 ASIL-D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 通过 AEC-Q100 1 级认证
  • 与 BQ79881-Q1 电池组监测器兼容。
  • 带有复杂器件驱动程序 (CDD) 的系统级硬件和软件开发平台。
  • 100 引脚 QFP、0.4mm 间距、PowerPAD 位于底部