ZHCSYZ8
September 2025
BQ79826Z-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
6.3
机械数据
1
特性
26 通道
26S – 电芯为 0 至 5.5V 范围,母线为 -2V 至 2V 范围
绝对最大额定值为 143V,最小电源电压为 9V
每个通道都支持母线,第一个通道除外。
最多可堆叠 128 个器件
电压精度
<1.7 mV 精度,-40 至 125°C,电芯:0V 至 5.5V
每个通道的专用 ADC。同步的冗余测量。
通过集成 FET 实现被动电芯均衡,支持高达 300mA 奇数/偶数均衡,并具有可编程 PWM 控制
智能 EIS 引擎
集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
阻抗精度:1%(具有 1A 励磁和 200uΩ 阻抗)
测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
从器件到器件的 I/V 同步 < 5us
支持全局和局部激励
传感器和 GPIO
20 GPIO:温度传感器 (NTC/PTC),电压测量,中断
SPI、I
2
C 接口
温度阈值(活动/睡眠)
压力阈值/峰值检测器(活动/睡眠)
用于一次自定义编程的片上存储器
诊断和保护
监控
低功耗监控模式(功耗 <20uA)
电芯过压、欠压 (OVUV)
电芯过热、欠温 (OTUT)
2x 芯片温度监测
电源 (BAT)
开路检测
基于可选故障的反向唤醒
冗余路径
电芯电压
GPIO/NTC 电压
跛行回家模式
诊断
在活动模式下的电芯均衡期间自动诊断
功能安全合规型
根据 ISO26262 开发
系统和硬件可能满足
ASIL-D 要求
升级后的菊花链接口
2Mbps 总线速度,双 SPI 高达 4Mbps
器件到器件同步 <+/–5us
闭环 BCI:200mA;开环 BCI:300mA
隔离:变压器或仅电容器
FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
支持堆栈、环形、多点和分离环
器件间自动通信平衡
电源
集成式直流/直流转换器
关断:<10uA
具有监控功能的睡眠模式:低至 20uA
活动模式:<5mA
封装
100 引脚 QFP,4mm 间距
底部设有 PowerPAD