ZHCSYZ6 September 2025 SN74LV8T574
PRODUCTION DATA
SN74LV8T574 包含八路 D 型触发器。所有通道共享锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。此器件具有直通引脚排列,便于进行总线布线。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV8T574 | PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm x 4.4mm |
| DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3.0mm | |
| RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
功能方框图