ZHCSYY9B March 2005 – September 2025 LP2902 , LP324
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | LP2902 | 2 | 4 | mV | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| LP324 | 2 | 4 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 9 | ||||||
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | LP2902,TA = 0°C 至 70°C | 10 | μV/°C | |||
| LP324,TA = –40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | VCC = 5V 至 30V | 80 | 90 | dB | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
75 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
75 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VCC = 30V,VIC = 0V 至 VCC – 1.5V | 80 | 90 | dB | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
75 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
75 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | LP2902 | 2 | 20 | nA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 40 | ||||||
| LP324 | 2 | 10 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 20 | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | LP2902 | 0.5 | 4 | nA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 8 | ||||||
| LP324 | 0.2 | 2 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 4 | ||||||
| IIO/dT | 输入失调电流漂移 | LP2902 | 10 | pA/°C | |||
| LP324 | 10 | ||||||
| 开环增益 | |||||||
| AV | 大信号电压增益 | VCC = 30V,RL = 10kΩ 至 GND | LP2902 | 40 | 70 | V/mV | |
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
30 | ||||||
| LP324 | 50 | 100 | |||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
40 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | VCC = ±15V | 100 | kHz | |||
| SR | 压摆率 | VCC = ±15V | 50 | V/ms | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 输出电压摆幅 | IL = 350µA 接地,VIC = 0V | 3.4 | 3.6 | V | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
(VCC) – 1.9 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
(VCC) – 1.9 | ||||||
| IL = 350µA 至 VCC,VIC = 0V | 0.82 | 0.7 | |||||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
1 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
1 | ||||||
| IO | 输出电流 | 拉电流,VO = 3V,VID = 1V | 7 | 10 | mA | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
4 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
4 | ||||||
| 灌电流,VO = 1.5V,VID = –1V | 4 | 5 | |||||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
3 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
3 | ||||||
| 灌电流,VO = 1.5V,VID = –1V, VIC = 0V |
2 | 4 | |||||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
1 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
1 | ||||||
| ISC | 短路电流 | 短接至地,VID = 1V | 20 | 35 | mA | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
40 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
40 | ||||||
| 短接至 VCC,VID = –1V | 15 | 30 | |||||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
45 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
45 | ||||||
| 电源 | |||||||
| ICC | 电源电流 | 无负载 | 85 | 150 | µA | ||
| LP2902 TA = –40°C 至 +85°C |
275 | ||||||
| LP324 TA = 0°C 至 70°C |
250 | ||||||